配套产品
配套产品
型号: 19 00 000 5084
Cable clamp M20, 10-14mm, brass, IP 68
Cable clamp M20, 10-14mm, brass, IP 68

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
M20
夹持范围: 10 ... 14 mm
材料(电缆接头): 黄铜
材料(夹环): 聚酰胺 (PA)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
扳手规格: 24
注释
比较
型号: 19 00 000 5084
Cable clamp M20, 10-14mm, brass, IP 68
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Accessories
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® CGM-M
  • Тип аксессуара Cable gland
Технические характеристики
  • Момент затяжки ≤10 Nm (depending on the cable and the seal insert used)
  • Размер под ключ 24
  • Предельная температура -40 ... +100 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Размер M20
  • Ассортимент зажимов 10 ... 14 mm
  • Ширина между углами 26.5 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельные сальники) Brass
  • Материал (уплотнение) NBR
  • Материал (пружинного зажима) Polyamide (PA)
  • Покрытие (аксессуары) Nickel plated
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 31.387 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 74122000
  • GTIN 5713140123748
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较