配套产品
配套产品
型号: 19 00 000 5182
Han CGM-P M20x1,5 D.6-12mm grey
Han CGM-P M20x1,5 D.6-12mm grey

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
M20
夹持范围: 6 ... 12 mm
材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) RAL 7035 (浅灰色)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
扳手规格: 24
注释
比较
型号: 19 00 000 5182
Han CGM-P M20x1,5 D.6-12mm grey
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® CGM-P
  • Typy akcesoriów Dławnica kablowa
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający ≤4,5 Nm (w zależności od zastosowanego przewodu i wkładu uszczelniającego)
  • Rozmiar klucza 24
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +100 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP68
    IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653
  • Rozmiar M20
  • Zakres zaciskania 6 ... 12 mm
  • Szerokość na rogu 26,4 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (dławnice kablowe) Poliamid (PA)
  • Kolor (dławnica kablowa) RAL 7035 (jasnoszary)
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 102,7 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 39174000
  • GTIN 5713140123908
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431