配套产品
配套产品
型号: 19 00 000 5082
Cable clamp M20, 6-12mm, brass, IP 68
Cable clamp M20, 6-12mm, brass, IP 68

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
M20
夹持范围: 6 ... 12 mm
材料(电缆接头): 黄铜
材料(夹环): 聚酰胺 (PA)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
扳手规格: 22
注释
比较
型号: 19 00 000 5082
Cable clamp M20, 6-12mm, brass, IP 68
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® CGM-M
  • Type af tilbehør Kabelforskruning
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment ≤10 Nm (afhængigt af kablet og den anvendte tætningsindsats)
  • Størrelse på skruenøgle 22
  • Begrænsende temperatur -40 ... +100 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP68
    IP69/IPX9K i henhold til ISO 20653
  • Størrelse M20
  • Spændeområde 6 ... 12 mm
  • Bredde på tværs af hjørner 24,4 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabelforskruninger) Messing
  • Materiale (tætning) NBR
  • Materiale (klemring) Polyamid (PA)
  • Overflade (tilbehør) Forniklet
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 28,875 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 74122000
  • GTIN 5713140123731
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较