登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
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
Interfaces do operador
Acessórios
09 45 453 2610
型号: 09 45 453 2610
Calotte red
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
帽盖
红色
安装孔直径: 30.5 mm
注释
比较
型号: 09 45 453 2610
Calotte red
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Interfaces do operador
Série
har
-light
Tipo de acessório
Calota
Versão
Diâmetro do furo de montagem
30,5 mm
Propriedades do material
Cor (acessórios)
Vermelho
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
UL / CSA
UL 60947-5-1 NKCR.E534795
CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
10
Peso líquido
0,893 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140450134
eCl@ss
27.371.231,00
ETIM
EC001072
UNSPSC 24.0
39111815
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found