配套产品
配套产品
型号: 08 91 409 0116 A0
Charging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 2,5m
Charging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 2,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Mode 3
充电电缆
直式电缆
类型 2, 母头 (车辆侧)
类型 2, 公头 (基础设施侧)
电缆长度: 2.5 m
注释
比较
型号: 08 91 409 0116 A0
Charging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 2,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Element 充电电缆
  • Specification 直式电缆
  • Charging mode Mode 3
  • Connector 1
    类型 2
    母头 (车辆侧)
  • Connector 2
    类型 2
    公头 (基础设施侧)
Version
  • Cable length 2.5 m
  • Core structure 3x 6 mm² + 0.5 mm²
  • Termination method
    压接针
    不可分离
  • Number of phases 1
  • Number of contacts 5
  • Number of signal contacts 2
  • Number of power contacts 3
  • Contact configuration
    Signal: CP, PP
    Power: L1, N, PE
  • Details 也可根据要求提供带客户特别徽标的产品。
技术参数
  • 额定电流(信号) 2 A
  • 额定电压(信号) 30 V
  • 额定电流(电源) 32 A
  • 额定电压(电源) 250 V
  • 电流类型 AC
  • 充电功率 ‌ 7.4 kW
  • 编码电阻 ‌220 Ω PE 和 PP 之间
  • 环境温度
    -30 ... +50 °C 操作中
    -40 ... +80 °C 储存/运输
  • 空气压力 ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • 插入力 < 100 N
  • 拔出力 < 100 N
  • 插拔次数 ≥ 10,000
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP44 插配状态
  • 电缆直径 12.8 mm ± 0.4 mm
  • Minimum bending radius 9x 电缆直径 (反复弯曲)
  • 导体电阻 @ 20 °C
    ≤3.3 Ω/km @ 6 mm²
    ≤39 Ω/km 0.5 mm² 时
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • 材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • 材料 (盖) 热塑性聚氨酯 (TPU)
  • 材料(电缆) 热塑性聚氨酯 (TPU)
  • 颜色(电缆) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
    Triphenyl phosphate
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 62196-2
    IEC 62893
  • 认证 CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,459 g
  • Country of origin 罗马尼亚
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140162587
  • eCl@ss 27144705 充电电缆 电动汽车
  • ETIM EC002897
  • UNSPSC 24.0 25175004
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较