配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
1
型号: 21 04 116 2505
Circular Connector w. Harax 7/8" L 5 F
Circular Connector w. Harax 7/8" L 5 F

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
母头
HARAX®连接技术
聚酰胺 (PA), 热塑性聚氨酯 (TPU)
插针: 5
铜合金 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.75 ... 1.5 mm²
额定电流: ‌10 A
聚酰胺 (PA), 压铸锌, 热塑性聚氨酯 (TPU)
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
自定义降额工具
型号: 21 04 116 2505
Circular Connector w. Harax 7/8" L 5 F
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
1
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri Yuvarlak konnektörler 7/8ʺ
  • Eleman Kablo konnektörü
  • Teknik özellikler Düz
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi HARAX® bağlantı teknolojisi
  • Soket tipi Dişi
  • Koruma Ekransız
  • Kontak sayısı 5
  • Kilitleme tipi Vidalı kilitleme
Teknik özellikler
  • İletken kesiti 0,75 ... 1,5 mm²
  • İletken kesiti [AWG] AWG 18 ... AWG 16
  • Kablo dış çapı ≤ 2,8 mm
  • Nominal akım ‌ 10 A
  • Nominal gerilim iletken-toprak 230 V
  • Nominal gerilim iletken-iletken 400 V
  • Nominal darbe gerilimi 4,8 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Aşırı gerilim kategorisi III
  • Yalıtım direnci >108 Ω
  • Kontak direnci ≤ 10 mΩ
  • Sıkma torku ‌1,5 Nm
  • Anahtar boyutu (tırtırlı vida / tırtırlı somun) 22
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +85 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 100
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67 birleştirme durumu
  • Kablo Çapı 6,8 ... 12,5 mm
  • Yalıtım grubu I (600 ≤ CTI)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    Poliamid (PA)
    Termoplastik poliüretan (TPU)
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
    Poliamid (PA)
    Çinko döküm
    Termoplastik poliüretan (TPU)
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası ba9f6f96-3ce5-4eaf-9782-1859ca585f85
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 75 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140139848
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413