配套产品
配套产品
Combinables
15
Tools
1
Spare Part
2
型号: 21 03 111 2405
Circular Connector with Harax F 1 2/ 4-p
Circular Connector with Harax F 1 2/ 4-p

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
母头
A编码
HARAX®连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 4
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.14 ... 0.34 mm²
额定电流: ‌4 A
聚酰胺 (PA), 压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
免费样品
型号: 21 03 111 2405
Circular Connector with Harax F 1 2/ 4-p
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
15
Tools
1
Spare Part
2
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Identifiering M12-S
  • Element Kabelkontaktdon
  • Specification Rak
Version
  • Förbindningsmetod HARAX® förbindningsteknik
  • Kön Hona
  • Skärmning Oskärmad
  • Antal kontakter 4
  • Kodning A-kodning
  • Låsningstyp Skruvlåsning
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 0.14 ... 0.34 mm²
  • Ledararea (AWG) AWG 26 ... AWG 22
  • Ledare ytterdiameter ≤ 1,6 mm
  • Märkström ‌ 4 A
  • Märkspänning 32 V
  • Nominell impulsspänning 1,5 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Överspänningskategori III
  • Isoleringsmotstånd >108 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 10 mΩ
  • Åtdragningsmoment ‌0.6 Nm
  • Skruvnyckelstorlek (räfflad skruv/räfflad mutter) 13
  • Begränsande temperatur -40 ... +85 °C
  • Matningscykler ≥ 100
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
  • Kabeldiameter 2.9 ... 5.1 mm
  • Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polyamid (PA)
  • Material (kontakter) Mässing
  • Yta (kontakter) Au över Ni Kopplingssida
  • Material (kabelkåpa/chassihus)
    Polyamid (PA)
    Zink, pressgjuten
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 17 g
  • Ursprungsland Tjeckien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140137226
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较