登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
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
6
Tools
1
Accessories
1
Pótalkatrész
2
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conjuntos de conectores e cabos
M12
21 03 111 1305
型号: 21 03 111 1305
Circular Connector with Harax M 1 2/ 3-p
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
公头
A编码
HARAX
®
连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 3
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.14 ... 0.34 mm²
额定电流: 4 A
聚酰胺 (PA), 压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 111 1305
Circular Connector with Harax M 1 2/ 3-p
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Tools
1
Accessories
1
Pótalkatrész
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
Conectores circulares M12
Identificação
M12-S
Elemento
Conector do cabo
Especificação
Reto
Versão
Método de terminação
Tecnologia de conexão
HARAX
®
Gênero
Macho
Blindagem
Não blindado
Número de Pólos
3
Codificação
Codificação A
Tipo de trava
Trava parafuso
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
0,14 ... 0,34 mm²
Seção transversal do condutor (AWG)
AWG 26 ... AWG 22
Diâmetro externo do fio
≤ 1,6 mm
Corrente Nominal
4 A
Tensão Nominal
32 V
Tensão nominal de impulso
1,5 kV
Grau de poluição
3
Categoria de sobretensão
III
Resistência de isolamento
>10
8
Ω
Resistência de contato
≤ 10 mΩ
Torque de aperto
0,6 Nm
Tamanho da chave (parafuso recartilhado / porca recartilhada)
13
Limitação de temperatura
-40 ... +85 °C
Ciclos de conexão
≥ 100
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65 / IP67 condição conectada
Diâmetro do cabo
2,9 ... 5,1 mm
Grupo de isolação
I (600 ≤ CTI)
Propriedades do material
Material (inserto)
Poliamida (PA)
Material (contatos)
Metal
Superfície (contatos)
Au sobre Ni Lado de conexão
Material (carcaça/base)
Poliamida (PA)
Zinco fundido
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Níquel
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 61076-2-101
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
21 g
País de origem
República Tcheca
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140137202
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors