配套产品
配套产品
型号: 61 06 003 0667 00
Classic 110 18G1,5mm²
Classic 110 18G1,5mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
防油, 阻燃
18 G 1.5 mm²
PVC
注释
比较
型号: 61 06 003 0667 00
Classic 110 18G1,5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Element Bulkkabels
  • Specificatie Niet gemonteerd
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel
    Oliebestendig
    Vlamvertragend
Versie
  • Aantal kernen 18
  • Kernstructuur 18G 1,5 mm²
  • Afscherming Niet-afgeschermd
Technische eigenschappen
  • Nominale spanning 500 V
  • Beperkt de temperatuur
    -15 ... +70 °C verplaatst
    -40 ... +80 °C niet-verplaatst
    -5 ... +70 °C sleepketting
  • Minimale buigradius
    10x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
    4x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
    15x kabeldiameter sleepketting
  • Testspanning Ur.m.s. 4 kV
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) RAL 7001 (zilvergrijs)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60332-1-2 Vlamvertraging
    EN 50290-2-22
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 1 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85444995
  • GTIN 5713140719682
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较