Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 61 06 003 0280 00
Classic 110 7 G1,5
Classic 110 7 G1,5

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Měděný kabel (kruhový)
Odolné proti olejům, Ohnivzdorné
7G 1,5 mm²
PVC
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 61 06 003 0280 00
Classic 110 7 G1,5
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Prvek Kabelová metráž
  • Specifikace Neosazeno
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu
    Odolné proti olejům
    Ohnivzdorné
Verze
  • Počet žil 7
  • Uspořádání vodičů 7G 1,5 mm²
  • Stínění Bez stínění
Technické vlastnosti
  • Jmenovité napětí 500 V
  • Mezní teplota
    -15 ... +70 °C v pohybu
    -40 ... +80 °C Bez pohybu
    -5 ... +70 °C Vlečný řetěz
  • Minimální poloměr ohybu
    4× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
    10× průměr kabelu (opakované ohýbání)
    15× průměr kabelu Vlečný řetěz
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 4 kV
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) RAL 7001 (stříbrošedá)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
    EN 50290-2-22
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 1 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85444995
  • GTIN 5713140719743
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte