附件
  • 保护罩
  • 编码
Filters
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • HARTING RJ Industrial®
      21
    • RJ45
      6
  • 标识
    Select a value Reset filter
    • HARTING DualBoot RJ45
      6
  • 附件种类
    Select a value Reset filter
    • 保护盖
      2
    • 接地电缆
      2
    • 电缆扣环
      7
    • 维修套件
      1
    • 铜质环
      1
    • 颜色夹
      14
  • 附件介绍
    Select a value Reset filter
    • 10 m 卷轴
      1
    • 12 mm
      1
    • 用于 HARTING preLink® RJ45 连接器颜色编码
      8
    • 用于浩亭 DualBoot RJ45 连接器的颜色编码
      6
    • 用于电缆端
      1
    • 用于设备端
      1
  • 导体截面积
    Select a value Reset filter
    • 1.5 mm²
      2
  • 导体截面积
    Select a value Reset filter
    • AWG 16
      2
27 products (of 27)
1/1
比较
0
排序方式
Filters
0