设备端
Filters
  • 线芯外径
    Select a value Reset filter
    • ≤ 1.6 mm
      1
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 4.9 ... 8.6 mm
      1
    • 5 ... 9 mm
      1
    • 6 ... 12 mm
      1
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • 完全屏蔽360°屏蔽触点
      25
    • 屏蔽
      1
  • 数据速率
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      23
    • ‌ 10 Gbit/s
      8
    • ‌ 10 Mbit/s
      25
    • ‌ 100 Mbit/s
      25
    • ‌ 2.5 Gbit/s
      19
    • ‌ 5 Gbit/s
      13
  • 抗冲击
    Select a value Reset filter
    • 25 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
      1
    • 5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
      1
  • 抗震
    Select a value Reset filter
    • 10-500 Hz,5 g,0.35 mm,2h/轴
      1
    • 5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
      1
26 products (of 26)
1/1
比较
0
排序方式
Filters
0