Han A® 用于工业应用的标准上壳/底座
  • 节省空间的小尺寸类型
  • 热塑或金属上壳/底座
  • IP67
Filters
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 11 ... 17 mm
      1
    • 5 ... 13 mm
      1
    • 6 ... 12 mm
      2
    • 6 ... 8 mm
      1
    • 7 ... 12 mm
      2
    • 9 ... 17 mm
      4
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • 上売/底座
      160
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    Select a value Reset filter
    • 12
      160
    • 4
      121
    • 4X
      121
  • 详细资料
    Select a value Reset filter
    • 用于公插芯
      1
    • 用于母插芯
      1
  • 上壳/底座系列
    Select a value Reset filter
    • Han A®
      160
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • 上壳
      82
    • 不封底安装底座
      23
    • 螺钉安装底座
      6
    • 表面安装底座
      40
    • 面板安装底座
      1
    • 飞线底座
      8
160 products (of 160)
1/6
比较
0
排序方式
Filters
0