框架
Filters
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • Han-Modular®
      42
    • Han-Yellock®
      6
    • Han® 1A
      2
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      19
    • 10 HPR
      1
    • 16 B
      36
    • 16 HPR
      1
    • 16 HPR enlarged
      12
    • 22 HPR
      4
    • 24 B
      50
    • 24 HPR
      2
    • 24 HPR enlarged
      22
    • 34 HPR
      13
    • 48 B
      15
    • 48 HPR
      1
    • 6 B
      22
    • 6 HPR
      1
    • L32 B
      2
    • Modular Twin
      1
    • SP1
      2
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20
      8
    • IP65 / IP67
      16
  • 附件种类
    Select a value Reset filter
    • Docking frame
      38
    • Frames Adaptadores
      6
    • Hinged frame plus
      10
    • Moldura blindada
      1
    • Moldura deslizante
      2
    • Quadro
      130
    • Quadro articulado
      18
    • Quadros de montagem
      23
  • 材料(附件)
    Select a value Reset filter
    • Alumínio
      2
    • Alumínio fundido
      14
    • Aço inox
      62
    • Metal
      83
    • Poliamida (PA)
      19
    • Policarbonato (PC)
      6
    • Reforçado com fibra de vidro
      12
    • Resistente à corrosão
      4
    • Zinco fundido
      12
  • 导体截面积
    Select a value Reset filter
    • 0,5 ... 2,5 mm² Terra (lado de sinal)
      8
    • 1 ... 10 mm² Terra (lado de potência)
      8
    • 1 ... 2,5 mm² Terminal Terra lateral de sinal
      10
    • 1 ... 2,5 mm² Terra (lado de sinal)
      1
    • 4 ... 10 mm² Terminal Terra lateral de potência
      10
    • 4 ... 10 mm² Terra (lado de potência)
      1
    • 6 mm²
      1
    • É recomendado o uso de terminais, seção transversal do condutor 10 mm² somente com ferramenta de crimpagem de terminal 09 99 000 0374.
      8
228 products (of 228)
1/8
比较
0
排序方式
Filters
0