Filters
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • Modular Compact
      14
    • Modular ECO
      9
    • Modular Twin
      9
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • 벌크헤드 장착형 하우징
      7
    • 앵글형 하우징
      2
    • 캐리어 후드
      6
    • 케이블 투 케이블 하우징
      3
    • 패널 관통형 하우징
      1
    • 후드
      17
  • 锁定类型
    Select a value Reset filter
    • 나사 잠금
      1
    • 스냅-인 걸쇠 체결방식
      9
    • 싱글 잠금 레버
      21
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20
      3
    • IP54
      5
    • IP65
      15
    • IP65 잠금 상태
      13
  • 出线孔
    Select a value Reset filter
    • 1x
      3
    • 1x M20
      1
    • 1x M25
      7
    • 1x M32
      4
    • 1x 통합형
      4
    • 3x
      1
    • 4x
      1
  • 材料 (上壳/底座)
    Select a value Reset filter
    • 강화 유리섬유
      5
    • 아연 다이캐스트
      16
    • 알루미늄 다이-캐스트
      6
    • 폴리아미드 (PA)
      5
    • 폴리카보네이트 (PC)
      9
37 products (of 37)
1/2
比较
0
排序方式
Filters
0