Han-Yellock®
子类别
Filters
  • Taille
    Select a value Reset filter
    • 3 A
      59
    • Han-Yellock® 10
      10
    • Han-Yellock® 30
      39
    • Han-Yellock® 60
      34
  • Type de capot/embase
    Select a value Reset filter
    • Capot
      8
    • Coquille
      29
    • Embase de traversée de cloison
      2
    • Embase encastrée
      19
    • Embase à monter en saillie
      22
    • Support de capot
      13
  • Type de verrouillage
    Select a value Reset filter
    • Bouton poussoir
      39
    • Verrouillage à vis
      23
  • Indice de protection selon IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20 condition découplée
      1
    • IP65
      70
    • IP67
      70
  • Sortie de câble
    Select a value Reset filter
    • 1x M20
      13
    • 1x M25
      19
    • 1x M32
      13
    • 1x M40
      4
    • 2x M20
      2
    • 2x M25
      6
    • 2x M32
      3
    • 2x M40
      2
  • Série
    Select a value Reset filter
    • Han A®
      17
    • Han D®
      6
    • Han-Brid®
      4
    • Han-Modular®
      63
    • Han-Quintax®
      2
    • Han-Quintax® High Density
      2
    • Han-Yellock®
      36
    • Han® D Coax
      2
    • Han® E Coax
      2
    • Han® Q
      32
267 products (of 267)
1/9
比较
0
排序方式
Filters
0