数据传输
Filters
  • 类别
  • 额定电流
    Select a value Reset filter
    • ‌ 0.5 A
      4
    • ‌ 1 A
      16
    • ‌ 2 A
      2
    • ‌ 4 A
      10
    • ‌ 5 A
      25
    • ‌ 7.5 A
      2
    • ‌ 10 A
      20
    • ‌ 16 A
      2
  • 额定电压
    Select a value Reset filter
    • 32 V
      14
    • ‌ 32 V
      10
    • 50 V
      65
    • ‌ 50 V
      47
  • 针数
    Select a value Reset filter
    • 1
      12
    • 4
      13
    • 6
      1
    • 8
      60
    • 9
      3
    • 20
      6
  • 接线方式
    Select a value Reset filter
    • IDC接线方式
      10
    • preLink® IDC 绝缘置换连接
      1
    • 刺破接线
      1
    • 压接针
      60
    • 快速接线端
      4
    • 绝缘置换连接绝缘位移终端
      10
    • 螺栓接线
      2
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP30 插配状态
      1
115 products (of 115)
1/4
比较
排序方式
Filters