配套产品
配套产品
Combinables
23
アクセサリ
1
型号: 61 04 201 1181 01
Connector round HARTING PushPullRJ45 V4
Connector round HARTING PushPullRJ45 V4

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组 联接
preLink® IDC 绝缘置换连接
插针: 8
PushPull
顶出线
材料: 压铸铝
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 61 04 201 1181 01
Connector round HARTING PushPullRJ45 V4
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
23
Accessories
1
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • エレメント コネクタセット
  • 仕様 カプラー
バージョン
  • 結線方式 preLink® IDC圧接端子
  • シールド 完全シールド、360°シールドコンタクト
  • コンタクト数 8
  • バージョン トップエントリー
  • ロックタイプ PushPull
  • 梱包内容
    フードとハウジング
    メス
    ケーブルグランド
技術的特性
  • 導体断面積 [AWG]
    AWG 24 ... AWG 22 単線
    AWG 24 ... AWG 22 より線
  • ワイヤー外径 ≤1.6 mm
  • 伝送特性 Cat. 6 クラスE、最大250 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 使用温度範囲 -40 ... +70 °C
  • 嵌合回数 ≥ 750
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP67
  • ケーブル径 5 ... 9 mm
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) アルミダイカスト
  • カラー(フード/ハウジング)
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 109 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140223769
  • eCl@ss 27,440,114.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408