登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
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
Contacts
2
Module holder
2
没有可用数据
eShop
...
Operatör arayüzleri
Aksesuarlar
09 45 453 0401
型号: 09 45 453 0401
Contact Block LED 230V Module
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
触点块
LED (230 V)
螺栓接线
白
注释
比较
型号: 09 45 453 0401
Contact Block LED 230V Module
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
2
Module holder
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
按钮开关
原件
触点块
规格
LED (230 V)
版本
接线方式
螺栓接线
针数
2
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.5 ... 2.5 mm²
额定电流
≥ 0.001 A
额定电流
实验室条件下
条件短路电流
1,000 A
剥线长度
9 mm
拧紧力矩
0.8 ... 1 Nm 螺栓端子
工作温度
-25 ... +70 °C
存储温度
-50 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP20
使用寿命
> 40,000 h
材料特性
颜色(插芯)
白
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
EN 60947-5-1
商业数据
包装尺寸
20
原产国
德国
欧洲海关关税号
85318070
GTIN
5713140450332
eCl@ss
27371209 指挥和报警装置灯泡灯座台
ETIM
EC000204
UNSPSC 24.0
39111803
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found