配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
3
型号: 09 93 000 5476
Contact F AWG 22-26 cat7 module
Contact F AWG 22-26 cat7 module

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母头
镀金
导体截面积: 0.13 ... 0.33 mm²
AWG 26 ... AWG 22
注释
比较
型号: 09 93 000 5476
Contact F AWG 22-26 cat7 module
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
3
产品详情
Identificatie
  • Categorie Contacten
  • Serie D-Sub
  • Type contact Krimpcontact
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0,13 ... 0,33 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 26 ... AWG 22
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 7A
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Oppervlak (contacten) Verguld
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 0,02 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140229228
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522