电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 009 0435
型号: 09 67 009 0435
DSUB METALLIC HOODS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 1
滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶/侧出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 009 0435
DSUB METALLIC HOODS
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
上売/底座
系列
D-Sub
上壳/底座类型
底座外壳
上壳/底座介绍
可锁定盖子
版本
尺寸
D-Sub 1
屏蔽
屏蔽
版本
顶/侧出线
电缆入口数量
1
出线孔
1x
电缆固定
电缆紧固夹
电缆扣环
锁定类型
滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
2 个组件
有
可分离
有
详细资料
上壳仅在进线口另一侧配备有一个螺钉
包装内容
包含金属扣眼套
技术参数
拧紧力矩
0.4 Nm 锁止螺钉
0.4 Nm 电缆夹螺钉
环境温度
-55 ... +110 °C
电缆直径
11.5 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
热塑性塑料
表面(上壳/底座)
镀金属
长度
40 mm
宽度
31.5 mm
高度
15 mm
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(a) / 6(a)-I:
铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
商业数据
包装尺寸
10
净重
15.04 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140089129
eCl@ss
27440213 D-Sub 防护罩
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found