登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Conjuntos de conectores e cabos
...
Conectores híbridos
Dados e potência/sinal
09 67 015 0712
型号: 09 67 015 0712
D SUB FE 15 pole antist. pla. dust cap
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于母连接器, 防静电
尺寸: D-Sub 2
热塑性塑料
注释
比较
型号: 09 67 015 0712
D SUB FE 15 pole antist. pla. dust cap
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Acessórios
Série
D-Sub
Tipo de acessório
Tampa de proteção
Descrição do acessório
para conectores fêmea
Antiestático
Versão
Tamanho
D-Sub 2
Características técnicas
Limitação de temperatura
-5 ... +40 °C
Propriedades do material
Material (acessórios)
Termoplástico
Cor (acessórios)
Preto
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
100
Peso líquido
1 g
País de origem
Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia
39235090
GTIN
5713140090705
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05