配套产品
配套产品
型号: 09 67 025 0714
D SUB FE 25 pole metallized plastic dust
D SUB FE 25 pole metallized plastic dust

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于母连接器
尺寸: D-Sub 3
金属化塑料
注释
比较
型号: 09 67 025 0714
D SUB FE 25 pole metallized plastic dust
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie D-Sub
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
  • Descripción del accesorio para conectores hembra
Versión
  • Tamaño D-Sub 3
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Plástico, metalizado
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 1,885 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 39235090
  • GTIN 5713140091795
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较