配套产品
配套产品
型号: 09 67 037 0713
D SUB FE 37 pole Plastic Dust Cap UL 94
D SUB FE 37 pole Plastic Dust Cap UL 94

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于母连接器, UL 94 V0
尺寸: D-Sub 4
热塑性塑料
注释
比较
型号: 09 67 037 0713
D SUB FE 37 pole Plastic Dust Cap UL 94
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória 附件
  • Sorozat D-Sub
  • Tartozék típusa 保护盖
  • A tartozék leírása
    用于母连接器
    UL 94 V0
Verzió
  • Méret D-Sub 4
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kiegészítők) 热塑性塑料
  • Szín (kiegészítők) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV státusz 符合
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok 不包含
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok 不包含
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 1.48 g
  • Származási ország 德国
  • Európai vámtarifaszám 39235090
  • GTIN 5713140229587
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较