配套产品
配套产品
型号: 09 67 050 0713
D SUB FE 50 pole Plastic Dust Cap UL 94
D SUB FE 50 pole Plastic Dust Cap UL 94

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于母连接器, UL 94 V0
尺寸: D-Sub 5
热塑性塑料
注释
比较
型号: 09 67 050 0713
D SUB FE 50 pole Plastic Dust Cap UL 94
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Sorozat D-Sub
  • Tartozék típusa Protection cover
  • A tartozék leírása
    for female connectors
    UL 94 V0
Verzió
  • Méret D-Sub 5
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kiegészítők) Thermoplastic
  • Szín (kiegészítők) Black
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 200
  • Nettó tömeg 2.6 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 39235090
  • GTIN 5713140093577
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467