配套产品
配套产品
Combinables
50
Accessories
8
Hoods/Housings
4
型号: 09 67 209 4704
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 9P PL3
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 9P PL3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: ‌6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
灰色
插针: 9
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 209 4704
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 9P PL3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
50
Accessories
8
Hoods/Housings
4
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identificatie Standaard
  • Element Connector
  • Beschrijving van het contact
    Gestempeld
    Recht
Versie
  • Aansluitmethode Aansluiting soldeer cup
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Grootte D-Sub 1
  • Verbindingstype
    PCB naar kabel
    Kabel-naar-kabel
  • Aantal contacten 9
  • Vergrendelingstype Bevestigingsflens met doorvoeropening Ø 3,1 mm
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0,5 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 20
  • Nominale stroom ‌ 6,5 A
  • Tussenruimteafstand ≥ 1 mm
  • Kruipweg ≥ 1 mm
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Striplengte 2,5 ... 3 mm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C (Temperatuur soldeerijzer tijdens solderen: max. 350 °C gedurende 3-5 s)
  • Insteekkracht ≤ 30 N
  • Uittrekkracht
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Prestatieniveau 3
  • steekcycli ≥ 50
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging Nee
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel (PBTP)
    Schaal: plaatstaal
  • Kleur (insteekstuk) Grijs
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Edelmetaal over Ni
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties DIN 41652
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 6 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140093935
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较