9
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
扩展卡连接
09 56 452 7612
型号: 09 56 452 7612
D SUB HD FE RA 62P PL3_4-40 NUT AND
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
母头
尺寸: D-Sub 4
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 62
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 56 452 7612
D SUB HD FE RA 62P PL3_4-40 NUT AND
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
9
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
D-Sub
标识
High Density
原件
连接器
插针端子介绍
冲压
弯式
版本
接线方式
波峰焊接接线方式
公母类型
母头
尺寸
D-Sub 4
针数
62
PCB 固定
带锁板扣
锁定类型
带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
技术参数
排间距
1.98 mm
针间距(接线端)
2.41 mm
额定电流
2 A
放电距离
≥ 1 mm
爬电距离
≥ 1 mm
绝缘阻抗
> 5 x 10
9
Ω
接触电阻
< 25 mΩ
拧紧力矩
≤0,6 Nm Trava por parafuso para fêmea
极限温度
-40 ... +85 °C
性能等级
3
插拔次数
≥ 50
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度
1.6 mm
安装高度
6,3 mm
Hot plugging
Não
材料特性
材料(插芯)
Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro (PBTP)
Concha: aço, niquelado
颜色(插芯)
Preto
材料(插针)
Liga de cobre
表面(插针)
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
Sn sobre Ni Lado da terminação
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
conformidade com exceção
RoHS 豁免
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
ELV 状态
conformidade com exceção
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Não contido
REACH 附件 XIV 物质
Não contido
REACH SVHC 物质
Sim
REACH SVHC 物质
Fio
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质
Sim
加州 65 号提案物质
Fio
Níquel
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
DIN 41652
商业数据
包装尺寸
50
净重
22.3 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140072091
eCl@ss
27440214 D-Sub 耦合器
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05