配套产品
配套产品
Combinables
4
Accessories
8
Carcase/prize
4
型号: 09 56 100 5604
D SUB HD MA 15P SOLDER CUP PL3
D SUB HD MA 15P SOLDER CUP PL3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: ‌2 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15
导体截面积: 0.25 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 56 100 5604
D SUB HD MA 15P SOLDER CUP PL3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Accessories
8
Carcase/prize
4
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria D-Sub
  • Identificare High Density
  • Element Connector
  • Descrierea contactului
    Stamped
    Straight
Versiune
  • Metoda de terminaţie Solder cup termination
  • Gen Male
  • Mărime D-Sub 1
  • Număr de contacte 15
  • Tip blocare Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.25 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 24
  • Curent nominal ‌ 2 A
  • Distanţă în aer ≥ 1 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1 mm
  • Rezistenţă izolaţie > 5 x 109 Ω
  • Rezistenţă de contact < 20 mΩ
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C (Soldering iron temperature during soldering: max. 350 °C for 3-5 s)
  • Nivel de performanţă 3
  • Cicluri de cuplare ≥ 50
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
    外壳:钢、镀镍
  • Culoare (inserţie) Black
  • Material (contacte) 铜合金
  • Suprafaţă (contacte)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • stare ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC 不包含
  • Propunerea din California 65 de substanțe 不包含
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii DIN 41652
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 6.066 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140071186
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469