配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
9
型号: 09 56 362 7812
D SUB HD MA RA 44P PL3_4-40 NUT AND
D SUB HD  MA RA 44P PL3_4-40 NUT AND

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 44
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 56 362 7812
D SUB HD MA RA 44P PL3_4-40 NUT AND
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
9
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identificatie High Density
  • Element Connector
  • Beschrijving van het contact
    Gestempeld
    Haaks
Versie
  • Aansluitmethode aansluiting met golfsoldering
  • Geslacht Mannelijk
  • Grootte D-Sub 3
  • Aantal contacten 44
  • PCB-bevestiging Met plaatvergrendelingen
  • Vergrendelingstype Bevestigingsflens met draad 4-40 UNC
Technische eigenschappen
  • Afstand tussen rijen 1,98 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2,29 mm
  • Nominale stroom ‌ 2 A
  • Tussenruimteafstand ≥ 1 mm
  • Kruipweg ≥ 1 mm
  • Isolatieweerstand > 5 x 109 Ω
  • Contactweerstand < 25 mΩ
  • Aanhaalkoppel ≤0,6 Nm Vrouwelijk schroefslot
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • Prestatieniveau 3
  • steekcycli ≥ 50
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-dikte ‌1,6 mm
  • Installatiehoogte ‌ 6,3 mm
  • Hot plugging Nee
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel (PBTP)
    Schaal: staal, vernikkeld
  • Kleur (insteekstuk) Zwart
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Edelmetaal over Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties DIN 41652
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 17,862 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140071926
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469