PCB 连接器
...
板对线连接器
电源和信号连接器
09 67 515 6758
型号: 09 67 515 6758
D SUB IP 67_15 POLE ANGLED
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
带后面板安装框架
波峰焊接接线方式
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 15 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 515 6758
D SUB IP 67_15 POLE ANGLED
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
D-Sub
Identifiering
IP67
Element
Kontaktdon
Specification
Med bakre ram
Kontaktbeskrivning
Svarvad
Vinklad
Version
Förbindningsmetod
Våglödningsförbindning
Kön
母头
Storlek
D-Sub 2
Antal kontakter
15
fler kontakter
有接地针
Kretskortsfixering
带锁板扣
Låsningstyp
Fästfläns med gänga 4-40 UNC
Tekniska egenskaper
Avstånd mellan rader
2.54 mm
Kontaktdelning (förbindningssida)
2.74 mm
Märkström
5 A
Fritt avstånd
≥ 1 mm
Krypavstånd
≥ 1 mm
Isoleringsmotstånd
> 5 x 10
9
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 25 mΩ
Åtdragningsmoment
0.4 ... 0.6 Nm 母螺钉锁扣
Begränsande temperatur
-25 ... +70 °C
Prestandanivå
NM 30 (S4)
1
Matningscykler
≥ 500
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP67
Testspänning U
r.m.s.
1.2 kV
Isoleringsgrupp
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Kretskortstjocklek
1.6 mm
Installationshöjd
7.3 mm
Hot plugging
无
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
外壳:黄铜,镀锡
Färg (kontaktinsats)
红色
Material (kontakter)
铜合金
Yta (kontakter)
镍表面镀贵金属
Skikttjocklek
≥ 0.76 µm
Skikttjocklek
≥ 30 µinch
Material (tätning)
硅酮
Färg (tätning)
红色
Material
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS undantag
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
有
REACH SVHC ämnen
铅
ECHA SCIP nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 ämnen
有
California Proposition 65 ämnen
铅
镍
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Kommersiella data
Förpackningsmått
50
Nettovikt
18,88 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140094376
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05