PCB 连接器
...
板对线连接器
电源和信号连接器
09 67 509 8775
型号: 09 67 509 8775
D SUB IP 67_ 9 POLE STRAIGHT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
带后面板安装框架
波峰焊接接线方式
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 9 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 509 8775
D SUB IP 67_ 9 POLE STRAIGHT
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
Identifikation
Kategori
连接器
Serier
D-Sub
Identifikation
IP67
Element
连接器
Specifikation
带后面板安装框架
Beskrivelse af kontakten
车削
直式
Version
Termineringsmetode
波峰焊接接线方式
Køn
母头
Størrelse
D-Sub 1
Antal kontakter
9
yderligere kontakter
有接地针
Fastgørelse af PCB
带锁板扣
Låsetype
带螺纹的固定法兰 M3
Tekniske egenskaber
Afstand mellem rækker
2.84 mm
Kontaktafstand (termineringsside)
2.74 mm
Nominel strøm
5 A
Frigangsafstand
≥ 1 mm
Krybeafstand
≥ 1 mm
Isolationsmodstand
> 5 x 10
9
Ω
Kontaktmodstand
≤ 10 mΩ
Tilspændingsmoment
0.4 ... 0.6 Nm 母螺钉锁扣
Begrænsende temperatur
-25 ... +70 °C
Ydeevneniveau
NM 30 (S4)
1
Koblingscyklusser
≥ 500
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP67
Testspænding U
r.m.s.
1.2 kV
Isolationsgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB-tykkelse
1.6 mm
Samlingshøjde
8 mm
Hot plugging
无
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
外壳:黄铜,镀锡
Farve (indsats)
红色
Materiale (kontakter)
铜合金
Overflade (kontakter)
镍表面镀贵金属
Lagtykkelse
≥ 0.76 µm
Lagtykkelse
≥ 30 µinch
Materiale (tætning)
硅酮
Farve (tætning)
红色
Materiale
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS-undtagelser
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV-status
符合豁免标准
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
有
REACH SVHC-stoffer
铅
ECHA SCIP-nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 stoffer
有
California Proposition 65 stoffer
铅
镍
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
50
Nettovægt
12,95 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140094321
eCl@ss
27.440.214,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found