Konektivita pro zařízení
PCB konektory
...
Board to cable konektory
Napájecí a signálové konektory
09 67 002 9060
型号: 09 67 002 9060
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_FE_9p_4-40 UNC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
防尘保护盖
适用于公连接器, 螺纹 4-40 UNC
尺寸: D-Sub 1
注释
比较
型号: 09 67 002 9060
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_FE_9p_4-40 UNC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Příslušenství
Řada
D-Sub
Typ příslušenství
Protiprachový kryt
Popis příslušenství
Pro zástrčky
Závit 4-40 UNC
Verze
Velikost
D-Sub 1
Podrobnosti
S předním pryžovým těsněním přilepeným zevnitř
Vlastnosti materiálu
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Obchodní údaje
Velikost balení
50
Hmotnost netto
11 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
39235090
GTIN
5713140088344
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found