配套产品
配套产品 新
型号: 09 67 002 9052
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_25p_4-40 UNC
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_25p_4-40 UNC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
防尘保护盖
用于母连接器, 螺纹 4-40 UNC
尺寸: D-Sub 3
防护等级: IP67
注释
比较
型号: 09 67 002 9052
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_25p_4-40 UNC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie D-Sub
  • Tipo de accesorio Tapa de protección contra el polvo
  • Descripción del accesorio
    para conectores hembra
    Rosca 4-40 UNC
Versión
  • Tamaño D-Sub 3
  • Detalles Con goma de obturación frontal pegada dentro
Características técnicas
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67
Propiedades del material
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC Sí
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65 Sí
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 50
  • Peso neto 18,24 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 39235090
  • GTIN 5713140088306
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较