Connectivité d'Equipements
Connecteurs de câble et cordons
...
Connecteurs hybrides
Données et puissance/signal
09 67 009 0439
型号: 09 67 009 0439
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 9 p
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
集成电缆紧固件
尺寸: D-Sub 1
锁止螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
防护等级: IP67
注释
比较
型号: 09 67 009 0439
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 9 p
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Capots / embases
Série
D-Sub
Identification
IP67
Type de capot/embase
Capot
Description du capot/de l'embase
Avec presse-étoupe intégré
Version
Taille
D-Sub 1
Version
Sortie verticale
Nombre d'entrées de câbles
1
Sortie de câble
1x
Fixation de câble
Serre-câble
Presse-étoupe
Type de verrouillage
Vis de verrouillage Pas M3
2 pièces
Non
Séparable
Non
Données techniques
Couple de serrage
0,4 Nm Vis de verrouillage
0,4 Nm Vis pour serre-câble
Température ambiante
-35 ... +120 °C
Indice de protection selon IEC 60529
IP67
Diamètre de câble
6 ... 8 mm
Propriétés du matériau
Matériau (capot/embase)
Plastique
Couleur (capot/embase)
Noir
Longueur
57,5 mm
Largeur
39,8 mm
Hauteur
20,2 mm
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 a)-I:
Le plomb en tant qu’élément d’alliage dans l’acier destiné à l’usinage contenant jusqu’à 0,35 % de plomb en poids
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV
conformité avec exemption
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
Plomb
Numéro ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Nickel
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
18,36 g
Pays d'origine
Tchéquie
Numéro de tarif douanier européen
85389099
GTIN
5713140089167
eCl@ss
27440213 Capot D-Sub
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found