登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
39
Combinables
3
アクセサリ
8
没有可用数据
eShop
デバイスコネクティビティ
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
...
ハイブリッドコネクタ
データ、電力/信号
09 69 401 5214
型号: 09 69 401 5214
D-SUB M 21W4 STR FE SCUP TH NM30
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 4
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 21
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 401 5214
D-SUB M 21W4 STR FE SCUP TH NM30
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
39
Combinables
3
アクセサリ
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
D-Sub
名称
Mixed
エレメント
コネクタ
コンタクトの説明
切削
ストレート型
バージョン
結線方式
ソルダーカップ端子
ジェンダー
母头
サイズ
D-Sub 4
コンタクト数
21
シグナルコンタクト数
17
特殊コンタクト数
4x
ロックタイプ
带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
詳細
请单独订购专用插针。
技術的特性
導体断面積(mm²)
0.5 mm²
導体断面積 (AWG)
AWG 20
定格電流
5 A
絶縁抵抗
> 5 x 10
9
Ω
接触抵抗、信号エリア
< 10 mΩ
使用温度範囲
-55 ... +125 °C
パフォーマンスレベル
NM 30 (S4)
1
嵌合回数
≥ 500
試験電圧 U
r.m.s.
1 kV
絶縁グループ
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
无
材質
材質 (インサート)
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯)
外壳:钢、镀锡
カラー(インサート)
绿色
材質 (コンタクト)
铜合金
表面 (コンタクト)
镍表面镀贵金属
基板厚み
≥ 0.76 µm
基板厚み
≥ 30 µinch
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 適用除外項目
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELVステータス
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
不包含
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
不包含
REACH SVHC 認可対象候補物質
有
REACH SVHC 認可対象候補物質
铅
ECHA SCIP番号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
カリフォルニアProposition 65物質
有
カリフォルニアProposition 65物質
铅
镍
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
R26
仕様および認証
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
商用データ
梱包寸法
50
正味重量
13.79 g
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140102026
eCl@ss
27,440,214.00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found