配套产品
配套产品
Contacts
43
Combinables
3
型号: 09 69 200 0033
D-SUB M 3W3 FE TH
D-SUB M 3W3 FE TH

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 3
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 200 0033
D-SUB M 3W3 FE TH
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
43
Combinables
3
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 Mixed
  • エレメント コネクタ
  • コンタクトの説明 ストレート型
バージョン
  • ジェンダー メス
  • サイズ D-Sub 2
  • コンタクト数 3
  • シグナルコンタクト数 0
  • 特殊コンタクト数 3x
  • ロックタイプ 貫通穴付き固定フランジ Ø 3.1 mm
  • 詳細 特殊コンタクトは別売ご注文ください。
技術的特性
  • 絶縁抵抗 > 5 x 109 Ω
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging いいえ
材質
  • 材質 (インサート)
    サーモプラスチック製、ガラス繊維入り(ポリエステル)
    シェル:スチール 、錫メッキ
  • カラー(インサート)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 7.06 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140097346
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469