Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Contacts
45
Combinables
2
Артикул: 09 69 210 0633
D-SUB M 3W3C MA TH
D-SUB M 3W3C MA TH

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Соединитель
Вилка
Размер: D-Sub 2
Термопластичная смола, армированная стекловолокном (полиэстер), Кожух: сталь, луженая
Черный
Контакты: 3
Примечания
Compare
Free Sample
Артикул: 09 69 210 0633
D-SUB M 3W3C MA TH
Примечания
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Contacts
45
Combinables
2
Информация о компоненте
Название
  • Категория Соединители
  • Серия D-Sub
  • Название Mixed
  • Элемент Соединитель
Версия
  • Тип Вилка
  • Размер D-Sub 2
  • Число контактов 3
  • Число сигнальных контактов 0
  • Число специальных контактов 3x
  • Кодирование С кодированием
  • Тип блокировки Крепежный фланец со сквозным отверстием Ø 3,1 мм
  • Подробные данные Закажите специальные контакты отдельно.
Технические характеристики
  • Сопротивление изоляции > 5 x 109 Ω
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Нет
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Термопластичная смола, армированная стекловолокном (полиэстер)
    Кожух: сталь, луженая
  • Цвет (контактная вставка) Черный
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 6,825 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140098671
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare