Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
41
Combinables
1
Accessories
8
Objednací číslo: 09 69 511 7432
D-SUB M 43W2 STR MA SCUP TH PL3
D-SUB M 43W2 STR MA SCUP TH PL3

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektor
Připojení pomocí pájecích misek
Jmenovitý proud: ‌5 A
Male
Velikost: D-Sub 5
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (polyester), Kryt: pocínovaná ocel
Zelená
Kontakty: 43
Průřez vodiče: 0.5 mm²
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 69 511 7432
D-SUB M 43W2 STR MA SCUP TH PL3
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
41
Combinables
1
Accessories
8
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada D-Sub
  • Identifikace Mixed
  • Prvek Konektor
  • Popis kontaktu
    Soustružený
    Přímé provedení
Verze
  • Způsob připojení Připojení pomocí pájecích misek
  • Provedení Male
  • Velikost D-Sub 5
  • Počet kontaktů 43
  • Počet signálních kontaktů 41
  • Počet speciálních kontaktů 2x
  • Způsob zajišťování Upevňovací příruba s průchozím otvorem Ø 3,1 mm
  • Podrobnosti Speciální kontakty objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,5 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 20
  • Jmenovitý proud ‌ 5 A
  • Izolační odpor > 5 x 109 Ω
  • Vnitřní odpor (signál) < 10 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Úroveň vlastností 3
  • Spojovací cykly ≥ 50
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Ne
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (polyester)
    Kryt: pocínovaná ocel
  • Barva (vložka) Zelená
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 25
  • Hmotnost netto 18,238 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140102637
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace
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
Porovnejte