Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.
Properties Overview
Connector, Solder cup termination, Rated current: 5 A, Female, Size: D-Sub 1, Thermoplastic resin, glass-fibre filled (Polyester), Steel, tin plated, Green, Contacts: 5, Copper alloy