配套产品
配套产品
Contacts
84
Combinables
3
Accessories
8
Hoods/Housings
4
型号: 09 69 202 0072
D-SUB M 7W2 FE CRIMP TH
D-SUB M 7W2 FE CRIMP TH

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
压接针
额定电流: ‌5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
黑色
插针: 7
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 202 0072
D-SUB M 7W2 FE CRIMP TH
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
84
Combinables
3
Accessories
8
Hoods/Housings
4
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri D-Sub
  • Tanımlama Mixed
  • Eleman Konnektör
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Boyut D-Sub 2
  • Kontak sayısı 7
  • Sinyal kontaklarının sayısı 5
  • Özel kontakların sayısı 2x
  • Kilitleme tipi Geçiş deliği olan sabitleme flanşı Ø 3,1 mm
  • Ayrıntılar Lütfen kontakları ayrıca sipariş edin.
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 5 A
  • Yalıtım direnci > 5 x 109 Ω
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Hayır
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu (Polyester)
    Kabuk: çelik, kalaylanmış
  • Renk (parça) Siyah
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 6 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140098633
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较