Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
43
Combinables
1
Cikkszám: 09 69 400 0088
D-SUB M 8W8 FE TH
D-SUB M 8W8 FE TH

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
连接器
母头
尺寸: D-Sub 4
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 8
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
Cikkszám: 09 69 400 0088
D-SUB M 8W8 FE TH
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
43
Combinables
1
Termékleírás
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Mixed
  • Element Connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Gender Female
  • Size D-Sub 4
  • Number of contacts 8
  • Number of signal contacts 0
  • Number of special contacts 8x
  • Locking type Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
  • Details Please order special contacts separately.
Technical characteristics
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (Polyester)
    Shell: steel, tin plated
  • Colour (insert) Green
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 13.3 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140101036
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás