Contacts
45
Combinables
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 69 410 0088
型号: 09 69 410 0088
D-SUB M 8W8 MA TH
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
公头
尺寸: D-Sub 4
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 8
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 410 0088
D-SUB M 8W8 MA TH
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
45
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
D-Sub
标识
Mixed
原件
连接器
版本
公母类型
公头
尺寸
D-Sub 4
针数
8
信号针数
0
特殊插针数
8x
锁定类型
带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
详细资料
请单独订购专用插针。
技术参数
绝缘阻抗
> 5 x 10
9
Ω
极限温度
-55 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
无
材料特性
材料(插芯)
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯)
外壳:钢、镀锡
颜色(插芯)
绿色
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
包装尺寸
50
净重
12.06 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140102132
eCl@ss
27440214 D-Sub 耦合器
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found