配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
3
型号: 09 69 182 7421
D SUB MIXED FE 20 A S POWER CONTACT PL3
D SUB MIXED FE 20 A S POWER CONTACT PL3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
直式
额定电流: ≤20 A
母头
铜合金
0.2 µm Au
导体截面积: 2.5 ... 4 mm²
AWG 14 ... AWG 12
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 182 7421
D SUB MIXED FE 20 A S POWER CONTACT PL3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
3
产品详情
식별
  • 카테고리 접점
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 식별 Mixed
  • 접점 유형 압착 단자
  • 접점 설명 직선형
  • 특징 툴 세팅: AWG 12에 대해 5가지, AWG 14에 대해 4가지
버전
  • 터미네이션 방법 솔더 터미네이션
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 암형
  • 제조 공정 터닝 접점
기술적 특성
  • 도체 단면적 2.5 ... 4 mm²
  • 도체 단면적 [AWG] AWG 14 ... AWG 12
  • 정격 전류 ≤ 20 A
  • 접점 저항 ≤ 1 mΩ
  • 탈피 길이 7.5 mm
  • 제한 온도 -55 ... +155 °C
  • 삽입 포스 ≤ 7 N
  • 철수 포스 ≈ 5 N
  • 성능 레벨 3
  • 체결 주기 ≥ 50
자재 특성
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) 0.2 µm Au
  • 재료 (잠금장치) 구리 합금
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 2.059 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140097186
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522