登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
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
Készülékcsatlakozás
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
...
Hibrid csatlakozók
Data and power/signal
09 69 181 7821
型号: 09 69 181 7821
D SUB MIXED FE 20A PL3 solder power cont
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
焊接针
直式, 短版
额定电流: ≤20 A
母头
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
导体截面积: 2.5 ... 4 mm²
AWG 14 ... AWG 12
注释
比较
型号: 09 69 181 7821
D SUB MIXED FE 20A PL3 solder power cont
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Contacts
Sorozat
D-Sub
Azonosítás
Mixed
Érintkező típusa
Solder contact
Az érintkező leírása
Straight
Short version
Verzió
Lezárási mód
Solder termination
Lezárási mód
Solder termination
Fajta
Female
Gyártási folyamat
Turned contacts
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
2.5 ... 4 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 14 ... AWG 12
Névleges áramerősség
≤ 20 A
Érintkező ellenállás
≤ 1 mΩ
Blankolási hossz
4.5 mm
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +155 °C
Benyomási erő
≤ 7 N
Kihúzási erő
≈ 5 N
Teljesítményszint
3
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 50
Anyag tulajdonságai
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Noble metal over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Anyag (Rögzítés)
Copper alloy
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV státusz
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Yes
REACH SVHC anyagok
Lead
ECHA SCIP szám
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Nickel
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
100
Nettó tömeg
1.592 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140096929
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05