登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Tools
1
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
...
Hybrid-konnektor
Data og strøm/signal
09 69 181 7423
型号: 09 69 181 7423
D SUB MIXED FE 40 A S POWER CONTACT PL3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
焊接针
直式
额定电流: ≤40 A
母头
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
导体截面积: 4 ... 6 mm²
AWG 10 ... AWG 8
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 181 7423
D SUB MIXED FE 40 A S POWER CONTACT PL3
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
Identifikation
Kategori
Kontakter
Serier
D-Sub
Identifikation
Mixed
Type af kontakt
Loddekontakt
Beskrivelse af kontakten
Lige
Version
Termineringsmetode
Loddeterminering
Termineringsmetode
Loddeterminering
Køn
Hun
Fremstillingsproces
Drejede kontakter
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
4 ... 6 mm²
Ledertværsnit (AWG)
AWG 10 ... AWG 8
Nominel strøm
≤ 40 A
Kontaktmodstand
≤ 1 mΩ
Afisoleringslængde
7,5 mm
Begrænsende temperatur
-55 ... +155 °C
Indsætningskraft
≤ 7 N
Tilbagetrækningskraft
≈ 5 N
Ydeevneniveau
3
Koblingscyklusser
≥ 50
Materialeegenskaber
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Ædelmetal over Ni Koblingsside
Sn over Ni Termineringsside
Materiale (låsning)
Kobberlegering
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
ECHA SCIP-nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nikkel
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
100
Nettovægt
2,008 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140096912
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found