Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
6
Part number: 09 69 182 7232
D SUB MIXED FE CRIMP/CRIMP COAX 75 OHMS_
D SUB MIXED FE CRIMP/CRIMP COAX 75 OHMS_

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Koaksial kontakt
Lige, til kabler RG 59
Nominel strøm: ≤2 A
Hun
Kobberlegering, PBFE / PBTP / PI
Forgyldt
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 69 182 7232
D SUB MIXED FE CRIMP/CRIMP COAX 75 OHMS_
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
6
Product Details
Identifikation
  • Kategori Kontakter
  • Serier D-Sub
  • Identifikation Mixed
  • Type af kontakt Koaksial kontakt
  • Beskrivelse af kontakten
    Lige
    til kabler RG 59
  • Funktioner
    Værktøjsindstilling: 5 til AWG 24
    Udvendig ferrule: crimp i værktøjshulrum A
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Termineringsmetode Crimp/crimpterminering
  • Køn Hun
  • Fremstillingsproces Drejede kontakter
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ≤ 2 A
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand
    ‌2,7 mΩ til indvendig kontaktbakke
    ‌2,7 mΩ til ydre ferrule
  • Impedans koaksial 75 Ω
  • Afisoleringslængde
    3,7 mm til indvendig kontaktbakke
    4,3 mm Afskærmning
    9 mm kabelStikhus
  • Begrænsende temperatur -55 ... +135 °C
  • Indsætningskraft ≤ 7 N
  • Tilbagetrækningskraft ≤ 7 N
  • Ydeevneniveau 3
  • Koblingscyklusser ≥ 50
  • Testspænding Ur.m.s. 0,75 kV @ 50 Hz
  • Frekvens 0 ... 2 GHz
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter)
    Kobberlegering
    PBFE / PBTP / PI
  • Overflade (kontakter) Forgyldt
  • Materiale (låsning) Kobberlegering
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 20
  • Nettovægt 3,24 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140097155
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare