配套产品
配套产品 新
Combinables
4
型号: 09 69 187 0061
D SUB MIXED FE PNEUMATIC CONTACT_2,6 mm
D SUB MIXED FE PNEUMATIC  CONTACT_2,6 mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
气动针
母头
德国银
注释
比较
型号: 09 69 187 0061
D SUB MIXED FE PNEUMATIC CONTACT_2,6 mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
4
产品详情
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie D-Sub
  • Identificación Mixed
  • Tipo de contacto Contacto neumático
Versión
  • Tipo Hembra
  • Proceso de fabricación Contactos torneados
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -10 ... +60 °C
  • Diámetro interior de manguera 2,6 mm
Propiedades del material
  • Material (contactos) Plata alemana
  • Material (junta) Viton
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC Sí
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la Proposición California 65 Sí
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 0,003 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140097292
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较