配套产品
配套产品
Tools
3
型号: 09 69 181 7141
D SUB MIXED FE S CRIMP COAX 50 OHMS-PL3
D SUB MIXED FE S CRIMP COAX 50 OHMS-PL3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
同轴插针
直式, 用于电缆RG 178 U, 196 AU, 404 U
额定电流: ≤2 A
母头
铜合金, PBFE / PBTP / PI
镀金
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 181 7141
D SUB MIXED FE S CRIMP COAX 50 OHMS-PL3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
产品详情
标识
  • 类别 Contacts
  • 系列 D-Sub
  • 标识 Mixed
  • 插针类型 Coaxial contact
  • 插针端子介绍
    Straight
    for cables RG 178 BU, 196 AU, 404 U
  • 特点 Outer ferrule: crimp in tool cavity C
版本
  • 接线方式 Crimp termination
  • 接线方式 Solder/crimp termination
  • 公母类型 Female
  • 制造过程 Turned contacts
技术参数
  • 额定电流 ≤ 2 A
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻
    ‌2.7 mΩ for inner contact die
    ‌2.7 mΩ for outer ferrule
  • 同轴阻抗 50 Ω
  • 剥线长度
    3 mm for inner contact die
    5 mm Shielding
    9.5 mm cable jacket
  • 极限温度 -55 ... +135 °C
  • 插入力 ≤ 7 N
  • 拔出力 ≤ 7 N
  • 性能等级 3
  • 插拔次数 ≥ 50
  • 测试电压U r.m.s. 0.75 kV @ 50 Hz
  • 频率 0 ... 2 GHz
材料特性
  • 材料(插针)
    Copper alloy
    PBFE / PBTP / PI
  • 表面(插针) Gold plated
  • 材料(锁扣) Copper alloy
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 净重 2.173 g
  • 原产国 Czechia
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140096837
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较