配套产品
配套产品
Tools
3
型号: 09 69 181 7143
D SUB MIXED FE SOLDER CRIMP COAX 50 OHMS
D SUB MIXED FE SOLDER CRIMP COAX 50 OHMS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
同轴插针
直式, 用于电缆RG 58 CU, 141 AU
额定电流: ≤2 A
母头
铜合金, PBFE / PBTP / PI
镀金
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 181 7143
D SUB MIXED FE SOLDER CRIMP COAX 50 OHMS
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
产品详情
標識
  • 類別 插针
  • 系列 D-Sub
  • 標識 Mixed
  • 插針類型 同轴插针
  • 插針端子介紹
    直式
    用于电缆RG 58 CU, 141 AU
  • 特點 外套管:在工具A穴位中压接
版本
  • 接線方式 焊接接线
  • 接線方式 焊接/压接接线
  • 公母類型 母头
  • 製造過程 车削针
技術參數
  • 額定電流 ≤ 2 A
  • 絕緣阻抗 >109 Ω
  • 接觸電阻
    ‌2.7 mΩ 用于内插针模具
    ‌2.7 mΩ 用于外套管
  • 同軸阻抗 50 Ω
  • 剝線長度
    3 mm 用于内插针模具
    5 mm 屏蔽
    9.5 mm 电缆外被
  • 極限溫度 -55 ... +135 °C
  • 插入力 ≤ 7 N
  • 拔出力 ≤ 7 N
  • 性能等級 3
  • 插拔次數 ≥ 50
  • 測試電壓Ur.m.s. 0.75 kV @ 50 Hz
  • 頻率 0 ... 2 GHz
材料特性
  • 材料(插針)
    铜合金
    PBFE / PBTP / PI
  • 表面(插針) 镀金
  • 材料(鎖扣) 铜合金
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
商業數據
  • 包裝尺寸 20
  • 淨重 2.583 g
  • 原產國 捷克
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140096844
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522