配套产品
配套产品
Combinables
4
型号: 09 69 287 0063
D SUB MIXED MA PNEUMATIC CONTACT_4 mm
D SUB MIXED MA PNEUMATIC  CONTACT_4 mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
气动针
公头
德国银
注释
比较
型号: 09 69 287 0063
D SUB MIXED MA PNEUMATIC CONTACT_4 mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
产品详情
名称
  • カテゴリ コンタクト
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 Mixed
  • コンタクトのタイプ エアーコンタクト
バージョン
  • ジェンダー オス
  • 製造工程 切削コンタクト
技術的特性
  • 使用温度範囲 -10 ... +60 °C
  • チューブ内径 4 mm
材質
  • 材質 (コンタクト) ジャーマンシルバー
  • 材質 (シール) Viton
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
商用データ
  • 梱包寸法 20
  • 正味重量 1.777 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140099616
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较